Vai alla sintesi delle attualità

La tecnologia di connessione per il fotovoltaico ha un nome: SUNCLIX

04.06.2018

La tecnologia di connessione per il fotovoltaico ha un nome: SUNCLIX  

La tecnologia di connessione per il fotovoltaico ha un nome: SUNCLIX

Phoenix Contact ha sviluppato la gamma di tecnologie di connessione SUNCLIX, con lo scopo di rispondere alle elevate esigenze dell'industria fotovoltaica.

Le soluzioni comprendono connettori a spina DC con connessione a molla e a crimpare, adattatori per fusibili per la protezione di stringhe in DC, distributori a Y e una vasta gamma di accessori. I connettori in DC sono adatti per cavi con sezioni da 2,5 mm² a 16 mm² (AWG 14-6). I connettori di campo e per dispositivi soddisfano il grado di protezione IP66/68 (2 m / 24 h), sono certificati UL6703 e IEC 62852 e trasmettono potenze fino a 1500 V / 65 A. L'ampio range di temperature da -40 °C a +85 °C consente l'affidabile utilizzo delle soluzioni SUNCLIX in tutte le regioni geografiche e gli ambiti applicativi.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi