Vai alla sintesi delle attualità

Nuovo inverter DC/DC per applicazioni fotovoltaiche

06.07.2016

Inverter DC/DC della serie UNO POWER  

I nuovi inverter DC/DC della serie UNO POWER si adattano in modo ottimale alle applicazioni fotovoltaiche

Il nuovo inverter DC/DC della serie UNO POWER di Phoenix Contact consente di alimentare il quadro elettrico direttamente dall'impianto fotovoltaico. Questo consente di ridurre i costi di installazione e incrementare l'efficienza del sistema.

L'inverter DC/DC consente il collegamento diretto alle tensioni delle stringhe. In questo modo il sistema per il collegamento del generatore viene alimentato dal modulo fotovoltaico, eliminando i costi di installazione aggiuntivi. Con l'ingresso a range esteso il dispositivo trasforma le tensioni nominali di ingresso da 300 V a 1000 V in una tensione di uscita di 24 V con separazione galvanica. Affidabile a temperature comprese tra ­-25 °C e +70 °C, grazie al robusto design. La custodia compatta e l'elevata efficienza di più del 90 per cento consentono l'utilizzo anche in scatole di comando di piccole dimensioni. Il monitoraggio delle funzioni LED semplifica la messa in funzione, mentre la certificazione UL 1741 facilita l'omologazione dell'intero sistema.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi