Potrete coprire le interruzioni di rete di pochi secondi con i nuovi moduli buffer della famiglia di prodotti QUINT per l'installazione su guida DIN.Coprite le interruzioni di rete di pochi secondi con i nuovi moduli buffer della famiglia di prodotti QUINT per l'installazione su guida DIN.
Il modulo QUINT BUFFER riunisce nella stessa custodia l'UPS e una batteria che non richiede manutenzione grazie al condensatore. Grazie ai condensatori elettrolitici, il modulo buffer nelle varianti da 20 e 40 A non richiede manutenzione. Risparmio di spezio nel quadro elettrico grazie al design compatto del modulo QUINT BUFFER. L'ampia gamma di segnali e il range di temperatura da -40 a +70°C rendono i moduli buffer estremamente versatili. Grazie all'avviamento graduale, possono essere utilizzati anche con alimentatori a basso range di potenza. Unitamente all'alimentatore QUINT POWER, con la riserva di potenza dinamica SFB Technology, è possibile la rapida attivazione in rete di interruttori automatici per 12 ms con corrente nominale aumentata fino a sei volte tanto.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi