Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti collettori del potenziale compatti con connessione a vite e Push-in

27.06.2018

Alimentazione con connessione a vite, presa con connessione Push-in  

Morsetti compatti per la distribuzione del potenziale con connessione Push-in e ibrida

I compatti morsetti collettori del potenziale PT e PTU sono adatti per differenti applicazioni.

L'alimentazione avviene tramite la connessione a vite, senza la necessità di una costante manutenzione. Le prese possono essere collegate mediante la connessione Push-in e senza l'utilizzo di utensili. Grazie al design compatto dei morsetti, la distribuzione o raccolta di potenziale avviene in spazi ridotti.

Con i ponticelli ad innesto standard della gamma CLIPLINE complete potrete connettere i morsetti PT e PTU. Test effettuabili grazie alla presa di prova standard da 2,3 mm. Inoltre, per ogni punto di connessione sono disponibili ampia opzioni di marcatura.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591