Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti portafusibili per tensioni fino a 1000 V

05.03.2019

I morsetti fusibili con leva della serie UK sono adatti per applicazioni impegnative e per impianti fotovoltaici con 1000 V DC  

Morsetti fusibili per applicazioni da 1000 V con connessione a vite

Per svariati campi di impiego offriamo sempre il portafusibili corretto con i nuovi morsetti fusibili con leva della serie UK.

Con un amperaggio pari a 32 A e una potenza dissipata fino ad un massimo di 4 Watt, i morsetti fusibili sono particolarmente adatti per le applicazioni più impegnative e per impianti fotovoltaici con 1000 V DC.

Grazie all'indicatore di stato a LED e all'ampia superficie di siglatura, i fusibili scattati possono essere identificati in modo semplice e rapido. Gli inserti fusibili sono facilmente accessibili in modo tale da essere facilmente sostituiti. La raccolta e la ripartizione del potenziale avviene semplicemente con ponticelli inseribili. Grazie ai distanziali opzionali viene garantita una migliore dissipazione termica.

Inserti portafusibili a norma IEC e UL completano la gamma di prodotti. I morsetti fusibili sono disponibili con una sezione massima di 25 mm².


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi