Vai alla sintesi delle attualità

Sicurezza, prestazioni e scalabilità: manutenzione da remoto con il Cloud

05.03.2019

mGuard Secure Cloud  

Manutenzione da remoto basata sul Cloud

I servizi da remoto mGuard Secure Cloud di Phoenix Contact possono ora essere utilizzati con prestazioni e scalabilità migliorate.

 Phoenix Contact collabora ora con Amazon Web Services (AWS), il fornitore leader mondiale di servizi di Cloud Computing. La collaborazione garantisce gli elevati standard di sicurezza dell'ecosistema mGuard Secure Cloud in conformità con i più elevati standard europei di protezione dei dati (DSGVO).

Da molti anni, il Cloud offre una piattaforma di manutenzione remota basata sul Cloud, specialmente per soluzioni di ingegneria di piccole e medie dimensioni. Il funzionamento intuitivo consente di connettere le macchine e altri obiettivi di manutenzione da remoto al Cloud in pochi minuti tramite tecnologia VPN e di accedervi in modo sicuro online.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591