Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi Switch per reti EtherNet/IP altamente affidabili

02.08.2016

Managed Switch con porte combinate Gigabit  

Managed Switch con porte combinate Gigabit

I nuovi Managed Switch della serie FL SWITCH 7000 di Phoenix Contact permettono l'integrazione di celle di controllo altamente affidabili tramite EtherNet/IP, garantendo la ridondanza nelle strutture Gigabit a monte tramite DLR.

Fino a quattro porte combinate (SFP o RJ45), con un trasferimento dati nel range dei gigabit, garantiscono un'elevata flessibilità nella realizzazione di applicazioni con collegamenti in rame e fibra di vetro. In questo modo, in un'applicazione possono essere realizzati in modo flessibile, con massimo quattro collegamenti in fibra di vetro, sia due collegamenti nell'anello DLR che l'accoppiamento ridondante alle strutture Layer 3. L'ampia scelta di moduli in fibra di vetro SFP permette collegamenti Singlemode e Multimode, con lunghezze dei cavi fino a 80 km. Gli Switch sono pertanto indicati come interfaccia tra la rete di produzione e la cella di automazione, oppure quando è importante scegliere liberamente il mezzo di trasmissione. Il supporto dei protocolli RSTP e DLR garantisce, inoltre, la ridondanza completa nell'intero impianto.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591