Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi connettori per impianti fotovoltaici con connessione a crimpare

06.07.2016

Nuovi connettori per impianti fotovoltaici con connessione a crimpare  

Nuovi connettori per impianti fotovoltaici con connessione a crimpare

Phoenix Contact offre nuovi connettori per impianti fotovoltaici con connessione a crimpare.

I connettori DC della gamma SUNCLIX sono particolarmente indicati per l'assemblaggio dei macchinari e per semplificare il cablaggio degli impianti fotovoltaici. I connettori con grado di protezione IP68 sono progettati per correnti fino a 30 A e tensioni fino a 1.500 V (IEC) o 1.000 V (UL). I contatti, insieme ai materiali di alta qualità, garantiscono una lunga resistenza agli agenti atmosferici. Grazie alla combinazione personalizzata di connessione a crimpare con i prodotti della gamma SUNCLIX, i connettori soddisfano requisiti elevati in termini di efficienza dei processi e sicurezza del cablaggio.


Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi