Vai alla sintesi delle attualità

Relè ad alte prestazioni per elevati carichi in DC

06.07.2016

Relè ad elevate prestazioni  

I nuovi relè ad elevate prestazioni sono compatibili con la gamma di relè RIFLINE complete

Per la gamma di relè industriali RIFLINE complete di Phoenix Contact sono già disponibili nuovi relè forniti singolarmente.

Si adattano per la commutazione di elevati carichi in DC fino a 16 A e possono essere impiegati come moduli di interfaccia a livello internazionale. Un magnete di estinzione protegge i contatti da un eccessivo deterioramento durante il processo di spegnimento. In questo modo la durata elettrica del relè aumenta. Utilizzando un potente materiale di contatto disporrete anche di una buona compatibilità con i picchi di corrente e tensione. I relè ad elevata potenza elettromeccanici sono dotati di due contatti aperti a riposo collegati in serie. Sono disponibili per diverse varianti di tensione.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591