Vai alla sintesi delle attualità

Connettori confezionabili M12 Power con connessione a crimpare compatta

06.08.2019

Connettori confezionabili M12 Power con connessione a crimpare compatta  

I connettori Power M12 confezionabili sono disponibili in diversi numeri di poli e codifiche

I nuovi connettori Power M12 confezionabili con connessione a crimpare di Phoenix Contact offrono prestazioni elevate in un design compatto.

A seconda dell'applicazione in AC o DC, sono disponibili diversi numeri di poli e codifiche. I connettori schermati sono compatti grazie al loro ingombro ridotto e possono alimentare motori e dispositivi fino a 16 A o 690 V. E' consentito l'incrocio dei conduttori. Nel connettore femmina M12 della custodia metallica è presente una guarnizione protetta. Grazie alla loro robusta connessione, sono adatti anche per applicazioni ferroviarie con elevati carichi d'urto e vibrazioni. Connessione schermata affidabile a 360° anche in presenza di sollecitazioni meccaniche estremamente elevate
. Se desiderate assemblare grandi quantità di cavi, la connessione a crimpare consente il collegamento sia manuale che automatico. I connettori Power M12 sono adatti per cavi di diametro da 6,5 mm a 13 mm e sezioni di collegamento da 1,5 mm² a 2,5 mm².


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591