Vai alla sintesi delle attualità

Managed switch con certificazione per Ethernet/IP

11.12.2015

Advanced Managed Switch  

Gli Advanced Managed Switch sono ora certificati per Ethernet/IP

Gli Advanced Managed Switch della serie 7000 sono stati certificati da Open DeviceNet Vendors Association (ODVA) come "EtherNet/IP conformance tested".

Dopo un'ampia serie di test ODVA ha confermato la conformità e l'interoperabilità dei nostri switch. Il processo di certificazione ha dimostrato che gli Advanced Managed Switch sono compatibili con altri dispositivi Ethernet/IP in rete. Primi switch al mondo, possono inoltre essere integrati direttamente in un Device Level Ring (DLR).


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi