Vai alla sintesi delle attualità

Switch Industrial Ethernet in formato da 19 pollici

28.01.2014

Managed switch da 19 pollici  

Managed switch da 19 pollici

Per l'impiego in armadi da 19 pollici, come quelli utilizzati nelle sale di controllo e nei centri di calcolo, sono ora disponibili i nuovi e robusti Managed switch.

Gli switch offrono tutti i vantaggi dell'Ethernet industriale in un formato da 19 pollici. Sono ideali per un utilizzo in condizioni ambientali estreme e soddisfano i requisiti di IEC 61850-3 e IEEE 1613 per l'impiego in impianti energetici. Gli switch funzionano senza ventola e possono essere utilizzati con temperature da -40 °C a +70 °C. I loro alimentatori ridondanti offrono ulteriore sicurezza contro i guasti e consentono una manutenzione e la sostituzione durante il funzionamento. Nonostante l'elevata densità di porte pari a 28 porte Ethernet, i dispositivi occupano una sola unità rack nel quadro elettrico. Sono disponibili versioni con porte in rame e fibra ottica.

 


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591