Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti a due piani con sezionatore a coltello e connessione a vite universale

08.06.2015

Connessione a vite morsetto a due piani con sezionatore a coltello  

Assegnazione univoca dei piani di separazione tramite sfalsamento in altezza e siglatura a colori oltre che con morsetto sezionatore a coltello colorato

I morsetti sezionatori compatti a due piani UTT 2,5-2MT-P/P di Phoenix Contact sono disponibili in molteplici varianti con uno o due coltelli sezionatori per conduttori fino a 4 mm².

Il formato salvaspazio con passo da 5,2 mm assicura un'elevata compattezza nel cablaggio del controllore. Lo sfalsamento tra i due piani offre, in caso di cablaggio completo, un pratico accesso al piano di collegamento inferiore, il che si rivela vantaggioso soprattutto per i controlli. Per le diverse funzioni di collegamento, soprattutto nell'ambito della tecnica MCR, nella zona di sezionamento dei morsetti sezionatori a coltello è possibile impiegare una spina di sezionamento, un morsetto passante, un connettore per componenti per il montaggio senza saldatura di componenti elettronici oppure un connettore per fusibili cilindrici in vetro da 5x20. L'aggiunta di dispositivi di misura si ottiene mediante viti di collegamento con prese per spina di prova integrate, in modo tale che sia possibile eseguire sempre, sui due piani e senza interruzioni, misurazioni di tensione/corrente.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi