Vai alla sintesi delle attualità

Nuove custodie per l'elettronica per controllori

06.07.2016

Serie di custodie ME-IO  

ME-IO: la soluzione ottimale per moduli elettronici personalizzati

Phoenix Contact amplia la serie di custodie ME-IO con varianti di larghezza da 37,6 mm e 75,2 mm.

Le nuove custodie possono contenere i circuiti stampati sia orizzontalmente che verticalmente. Offrono grandi superfici frontali per display, elementi di controllo o interfacce dati opzionali. Le varianti a L consentono l'integrazione semplificata di connessioni RJ45 o D-SUB in caso di installazioni nel quadro elettrico con problemi di spazio. Pertanto, la nuova serie di custodie è adatta per compiti di controllo e comunicazione complessi. Con più di 100 componenti, diversi design e accessori coordinati, come i coperchi ribaltabili liberamente marcabili, la serie ME-IO offre ai produttori di apparecchiature una soluzione ideale per moduli elettronici personalizzati.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591