Vai alla sintesi delle attualità

La flessibilità incontra prestazioni elevate: pinza a crimpare con stampo autoregolante

04.06.2018

CRIMPFOX DUO 10: la flessibilità incontra ottime prestazioni  

Grazie alla sua forma ergonomica, CRIMPFOX DUO 10 è perfettamente maneggevole

CRIMPFOX DUO 10 è la nuova pinza a crimpare adatta per un utilizzo flessibile. Lo stampo girevole vi permette di lavorare i capicorda sia frontalmente che lateralmente.

Premendo il pulsante di sblocco colorato, lo stampo può essere ruotato nella direzione di inserimento desiderata. Il meccanismo di bloccaggio lo mantiene saldamente in posizione.

Grazie al meccanismo autoregolante, anche i capicorda TWIN possono essere lavorati in modo affidabile. Con CRIMPFOX DUO 10 potete coprire un'ampia gamma di sezioni da 0,14 a 10 mm².

Grazie al suo peso equilibrato e alla sua forma ergonomica, la pinza a crimpare è perfettamente maneggevole ed è la più leggera e compatta sul mercato. Il funzionamento di CRIMPFOX DUO 10 richiede uno sforzo minimo. Potrete utilizzare le pinze senza particolare fatica e ottenere, allo stesso tempo, risultati di elevata qualità.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi