Vai alla sintesi delle attualità

Moduli relè a stato solido specifici per attuatori

22.01.2014

Relè a stato solido per attuatori  

Relè a stato solido per attuatori

I nuovi relè a stato solido per attuatori si contraddistinguono per l'uscita di potenza per tensioni alternate.

I moduli relè sono adatti per funzioni di output fino a 230 V AC / 2,4 A e vengono utilizzati là dove è necessario effettuare una separazione galvanica dei circuiti. I relè di 6,2 mm dispongono di un'uscita di tensione alternata e sono disponibili con connessione push-in o a vite. La speciale versione per attuatori offre un collegamento diretto degli attuatori, in modo particolare del conduttore del potenziale comune, senza ulteriori morsetti componibili. La tecnologia a stato solido consente inoltre una commutazione a prova di usura, il che si traduce in una maggiore durata. I moduli relè sono facilmente collegabili grazie a collegamenti rapidi e a innesto e a numerosi accessori.

 


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni