Vai alla sintesi delle attualità

Inserti portacontatti con tecnologia di connessione Push-in per connettori industriali

03.04.2017

Inserti portacontatti con tecnologia di connessione Push-in  

Collegamenti semplici e senza la necessità di utensili

Phoenix Contact offre la più ampia gamma di inserti portacontatti con tecnologia di connessione Push-in per i connettori industriali delle più comuni serie di custodie.

I nuovi inserti portacontatti PT-TWIN offrono, per la prima volta, la tecnologia di connessione Push-in con doppio collegamento. È così possibile eseguire il cablaggio di due conduttori in un punto di contatto in modo semplice e senza la necessità di utensili. Questo consente di risparmiare tempo, spazio nell'installazione e un livello di ripartizione. Con gli elementi a ponticelli la moltiplicazione del potenziale può essere implementata direttamente nel connettore. Questo consente nuove possibilità per la trasmissione di potenza e per il cablaggio dei segnali con un elevato numero di poli. Gli inserti PT-TWIN sono disponibili con polo fisso e nella versione modulare per le custodie della serie B. Anche per le custodie della compatta serie D vengono utilizzati, per la prima volta, inserti con tecnologia di connessione Push-in. Tutti gli inserti portacontatti sono compatibili con gli standard presenti sul mercato. Sono liberamente combinabili con altre tecnologie di connessione e custodie.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi