Vai alla sintesi delle attualità

Switch per applicazioni di automazione in condizioni ambientali critiche

04.04.2017

Nuovi Switch della serie 2200/2300 con quattro porte in fibra ottica  

I nuovi Switch nelle versioni 2200 e 2300 sono ideali per la realizzazione di reti in fibra ottica

Con le nuove varianti 2200 e 2300 della famiglia di prodotti FL Switch 2000, Phoenix Contact amplia la sua gamma di Managed Switch per applicazioni di automazione.

Sono ideali per la flessibile realizzazione di reti resistenti nel settore della costruzione di impianti, infrastrutture, tecnologie di processo e nelle applicazioni marittime. Gli switch possono essere impiegati nella zona Ex 2 secondo ATEX e IECEx e dispongono delle omologazioni per la cantieristica navale GL/DNV, ABS, LR, BV e RINA. Grazie al range di temperature esteso da -40 °C a 70 °C e all'alimentazione ridondante possono essere impiegati anche in condizioni ambientali critiche. Le varianti Gigabit 2300 sono disponibili per un'elevata portata di dati. Le nuovi versioni della famiglia di prodotti FL Switch 2000 dispongono di nuove funzioni per una messa in servizio semplice e flessibile. Per le applicazioni Profinet e EtherNet/IP, gli Switch dispongono delle necessarie funzioni di gestione.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi