Vai alla sintesi delle attualità

Box e Panel PC per applicazioni base

13.11.2019

PC industriale BL2 BPC 3100  

Nuovo PC industriale BL2 BPC 3100

Phoenix Contact amplia la sua gamma di PC industriali con la serie x100. Include Box e Panel PC configurabili in varie classi di prestazioni, da Intel Atom a CPU Intel Core i7.

I Panel PC sono disponibili con dimensioni dello schermo da 15,6 a 21,5 pollici e dispongono di un'interfaccia multi-touch a 10 punti. I pannelli sono disponibili anche come schermi piatti, che possono essere montati come unità di controllo remoto su una distanza fino a 90 metri dal PC.

I PC della serie x100 sono sistemi a raffreddamento passivo in esecuzione interamente metallica e sono quindi particolarmente adatti per applicazioni industriali. I sistemi sono basati sulla più recente tecnologia Intel e oltre ad essere efficienti dal punto di vista energetico, sono anche adatti per i sistemi operativi Windows 10. Questa combinazione di hardware e software moderni offre all'utente un'elevata esperienza di alta qualità con una gamma di prodotti ottimizzata in termini di costi.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi