Vai alla sintesi delle attualità

Connessione senza la necessità di utensili

15.04.2018

Connettori per circuiti stampati della gamma LPC(H) 6  

Connettori per circuiti stampati della gamma LPC(H) 6

Phoenix Contact porta una nuova funzionalità nella connessione dei circuiti stampati: grazie ai connettori per circuiti stampati della serie LPC 6 e LPCH 6 è possibile collegare conduttori con sezioni fino a 10 mm², in modo semplice e senza l'utilizzo di utensili.

La posizione chiara della leva di comando, in combinazione con la forza dei contatti definita della connessione a molla Push-in, consentono una connessione sicura dei cavi. I connettori LPC 6 con passo da 7,62 mm sono adatti per correnti fino a 41 A e tensioni fino a 1.000 V. La versione ibrida LPCH 6 ha anche contatti di segnale fino a 8 A e 160 V (passo da 3,81 mm), entrambe le serie offrono una protezione dei contatti affidabile secondo la norma IEC/UL 61800-5-1. Gli elementi base da due a quattro poli con passo da 7,62 mm - opzionalmente anche con flangia centrale - completano la gamma di prodotti.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi