Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi connettori ibridi M40 per la trasmissione di segnali, dati e potenza

21.11.2016

Nuovi connettori ibridi M40 per la trasmissione di segnali, dati e potenza  

M40 HYBRID: per trasmettere segnali, dati e potenza con un unico connettore.

Con i nuovi connettori ibridi M40 HYBRID di Phoenix Contact si possono trasmettere segnali, dati e potenza in totale sicurezza, con un unico connettore.

I connettori circolari sono progettati per correnti fino a 70 A e tensioni fino a 630 V AC o 850 V DC. La classe di protezione IP65/67 rende i connettori particolarmente adatti per i servocomandi e per applicazioni Daisy Chain. I connettori ibridi sono disponibili con vari inserti per contatti maschio/femmina e codifiche AC/DC. La sezione di connessione di ciascun connettore comprende quattro contatti per potenza (contatto di protezione positivo), segnali e dati. L'interfaccia dati CAT5 può essere sostituita con quattro contatti di segnale supplementari.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi