Vai alla sintesi delle attualità

Create in modo autonomo e semplice i vostri servizi Cloud

30.05.2017

Software Development Kit  

SDK per la libera programmazione di servizi Cloud

Il Proficloud di Phoenix Contact è un sistema IoT aperto con cui è possibile creare la soluzione adatta per ogni applicazione.

Dall'acquisizione e analisi dei dati basata sul Cloud fino ad un concetto completo di automazione. Il Software Development Kit (SDK) consente di programmare servizi Cloud personalizzati in funzione delle necessità. A tale scopo possono essere sviluppati i cosiddetti Application Container, che possono essere inseriti e gestiti nel Proficloud ogni qualvolta sia necessario. Gli Application Container permettono, una volta importato dall'ambiente di sviluppo Proficloud, di gestire il funzionamento del software in modo affidabile. Il kit software costituisce quindi la soluzione ideale per la creazione di servizi di allarme, monitoraggio o meteo e la gestione del Container nel Proficloud o nell'infrastruttura IT locale.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi