Vai alla sintesi delle attualità

Modulo di espansione per dispositivi con IFS

06.07.2016

Modulo di espansione digitale  

Modulo di espansione con ingressi/uscite digitali aggiuntive

Il nuovo modulo di espansione digitale EM-D-8/4-24DC-IFS consente l'elaborazione di più segnali di campo in complesse applicazioni con sistema Interface (IFS), grazie alla disponibilità di ingressi e uscite aggiuntive.

Il dispositivi dispone di otto ingressi digitali e quattro uscite digitali. Per la comunicazione con altri dispositivi con IFS, come i relè statici trifase e i dispositivi di gestione motore, il modulo di espansione viene collegato come slave con l'apposito gateway al bus. Questo collegamento avviene in modo semplice e rapido grazie all'ausilio del connettore bus. Per la parametrizzazione dei dispositivi viene utilizzato il software PC IFS-CONF. Nel software, oltre all'assegnazione dei dati di processo, avviene anche la segnalazione di stato di ingressi e uscite.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591