Vai alla sintesi delle attualità

Resistenti connettori di potenza per applicazioni Profinet

21.02.2017

Resistenti connettori di potenza per applicazioni PROFINET  

Resistenti connettori di potenza per applicazioni PROFINET

Con i nuovi connettori di potenza della serie ADVANCE Push-Pull di Phoenix Contact potrete trasmettere potenze fino a 16 A / 24 V in modo sicuro e affidabile.

I principio ad innesto della custodia in zinco pressofuso corrisponde a quello del connettore per dati Push-Pull. I nuovi connettori con grado di protezione IP65/67 sono particolarmente indicati per l'universale cablaggio PROFINET in campo industriale. Il sistema di bloccaggio integrato offre massima sicurezza impedendo che i connettori si allentino accidentalmente. I connettori sono disponibili in due versioni: per diametro del cavo da 6,5 mm a 9,5 mm e da 9 mm a 13 mm.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591