Phoenix Contact amplia la serie di custodie BC con nuove parti superiori. Le pareti laterali delle parti superiori sono realizzate in tre diverse versioni, permettondo così layout flessibili dei circuiti stampati.
Gli utenti possono configurare singoli segmenti in modo personalizzato, adeguando la tecnologia di connessione dei circuiti stampati e la superficie di equipaggiamento del circuito stampato alla propria applicazione. Le custodie in policarbonato sono disponibili nelle larghezze 71,6 mm e 107,6 mm, presentano un'ampia superficie per la siglatura e la marcatura delle unità funzionali.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi