Vai alla sintesi delle attualità

Connessione rapida con S7-1500

22.08.2017

Sistema di cablaggio per SIMATIC S7-1500: rapido, sicuro e affidabile!  

Sistema di cablaggio per SIMATIC S7-1500: rapido, sicuro e affidabile!

Gli adattatori frontali specifici per controllori consentono il rapido cablaggio dei moduli d'interfaccia al controllore SIMATIC S7-1500.

L'adattatore frontale si avvale della tecnologia "Plug and Play" per il cablaggio dell'intero sistema I vantaggi consistono nella rapida messa in funzione dei gruppi I/O, in quanto viene meno il classico cablaggio dei singoli fili, e nella possibilità di collegare correttamente il controllore, grazie al sistema "Plug and Play". Al contempo, la nostra gamma di moduli Varioface offre la massima flessibilità, in quanto consente di realizzare applicazioni specifiche per ogni canale, trasmettendo fino ad un totale di 32 canali. Diverse tecnologie di connessione e moduli funzionali completano la gamma di questi sistemi di cablaggio.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591