Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti di derivazione con presa per morsetti a bullone con connessione Push-in

01.08.2018

Facile ripartizione o raccolta del potenziale  

Morsetti di derivazione con connessione Push-in per morsetti di potenza con connessione a bullone

I nuovi morsetti di derivazione AGK per i morsetti di potenza a bullone delle serie HV e RBO consentono ora di distribuire o raccogliere il potenziale in modo semplice.

Per una rilevazione della tensione diretta o per l'assorbimento di corrente, utilizzare i morsetti di derivazione con viti filettate sulle barre conduttrici. Cablare i morsetti di derivazione con la connessione rapida a innesto Push-in senza l'utilizzo di utensili. Sono disponibili con una sezione di massimo 10 mm². Con le filettature M10 e M12 sono possibili fino a otto punti di serraggio. È possibile etichettare tutti i morsetti di derivazione su un'ampia superficie e testarli in modo semplice utilizzando una presa di prova standard da 2,3 mm.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi