Vai alla sintesi delle attualità

Protezioni contro le sovratensioni con circuito 4+0

06.08.2019

Protezione efficiente contro le sovratensioni con circuito 4+0  

Estremamente compatto e performante: il nuovo scaricatore Tipo 2 è ora disponibile anche nella variante 4+0

Lo scaricatore di sovratensione Tipo 2 VALVETRAB-SEC più compatto sul mercato è disponibile ora anche con circuito 4+0.

Questa variante viene utilizzata nei sistemi di alimentazione TN-S e IT. Con un'alta tensione continua di 440 V AC, il dispositivo di protezione contro le sovratensioni è performante e fornisce protezione ai vostri impianti con livello di tensione 400/690 V AC. Il nuovo scaricatore Tipo 2 completa la gamma di prodotti esistenti della serie di prodotti SEC. Un vantaggio di questa variante è l'installazione a spazio ridotto, poiché il design è molto compatto con 12 mm per polo. I dispositivi di protezione sono progettati per essere innestabili, in modo da poter essere facilmente sostituiti durante la manutenzione. Non è possibile sostituire le spine, poiché sono codificate meccanicamente. La protezione continua del vostro impianto è garantita dal potente dispositivo di protezione e dai componenti di alta qualità. Anche gli edifici a valle sono meno gravati dal basso livello di protezione.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591