Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi connettori in M23

13.09.2017

Nuovi connettori in M23  

Nuovi connettori in M23

Phoenix Contact completa la sua gamma di connettori per segnali M23 ADVANCE.

I nuovi connettori sono provvisti di un dado di posizionamento integrato per la regolazione della direzione di uscita. La maggiore lunghezza della filettatura a vite (+10 mm) permette il montaggio sicuro dei connettori per segnali in pareti di spessori diversi. Per un collegamento efficiente sono disponibili nelle versioni maschio e femmina, con connessione a saldare o a crimpare. Tutte le versioni offrono un grado di protezione elevato, fino a IP65/67, e sono concepite per correnti fino a 20 A e tensioni fino a 300 V.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591