Vai alla sintesi delle attualità

Moduli di espansione per controllori PLCnext Control

02.04.2019

Interfaccia Ethernet affiancabile a sinistra  

Interfaccia Ethernet affiancabile a sinistra

A partire da adesso gli utenti possono utilizzare requisiti ancora più personalizzati con i controllori PLCnext Control della serie Axiocontrol di Phoenix Contact: le interfacce di PLCnext Control possono essere adattate mediante moduli di espansione.

Questi moduli di espansione vengono poi inseriti nel lato sinistro del controllore e azionati. Il primo modulo fornisce un'interfaccia Ethernet aggiuntiva con un altro indirizzo MAC. La configurazione avviene mediante il software PLCnext Engineer.

Questo modulo di espansione Ethernet sarà integrato in futuro da ulteriori moduli specifici per bus per Interbus e Profibus. Entrambe le varianti avranno una funzionalità master per l'integrazione di dispositivi Interbus e Profibus esistenti.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Altre informazioni