Vai alla sintesi delle attualità

Scaricatori di corrente atmosferica di Tipo 1 senza correnti susseguenti per reti da 400/690 V

06.07.2016

Scaricatore di corrente atmosferica FLASHTRAB-SEC-PLUS 440  

Scaricatore di corrente atmosferica Tipo 1 con Safe Energy Control Technology

I nuovi scaricatori di corrente atmosferica Tipo 1 FLT-SEC-PLUS 440 di Phoenix Contact sono particolarmente indicati per le applicazioni industriali ed eoliche con reti da 400/690 V. Questi consentono di controllare in totale sicurezza elevate correnti atmosferiche fino a 35 kA per polo.

Gli scaricatori si contraddistinguono per la Safe Energy Control Technology (SEC), che impedisce qualsiasi corrente susseguente di rete grazie allo spinterometro impiegato. Il vantaggio consiste nel fatto che, in caso di fulmini, il carico dell'intera installazione viene ridotto al minimo. Il design compatto offre un risparmio di spazio ed elevata flessibilità nell'istallazione Con correnti fino a 400 A è possibile fare a meno di un prefusibile separato per lo scaricatore. I prodotti sono inoltre provvisti di un'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. Grazie al livello sensibile di protezione, i componenti installati a valle godono di una protezione ottimale. Inoltre, sono soddisfatti anche i requisiti per le sovratensioni temporanee (TOV) all'interno dei sistemi IT. L'utente è costantemente informato sullo stato del prodotto grazie alla visualizzazione dello stato ben visibile e al contatto di trasmissione a potenziale zero. I controlli periodici sui dispositivi di protezione possono essere eseguiti in modo rapido e sicuro con il dispositivo di prova CHECKMASTER 2. Gli scaricatori di Tipo 1 sono testati e certificati come gli scaricatori misti di Tipo 2.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi