Vai alla sintesi delle attualità

Etichette di avvertimento per morsetti con connessione Push-in

08.10.2018

Siglatura di morsetti Push-in sempre sotto tensione  

Etichette di avvertimento per morsetti con connessione Push-in

Nuove etichette di avvertimento WS PT per siglare i morsetti Push-in che restano sotto tensione anche dopo lo spegnimento dell'interruttore generale.

In questo modo i vostri morsetti conducenti saranno sempre marcati in maniera univoca. La stampa di alta qualità garantisce una siglatura duratura.

Le etichette di avvertimento gialle sono adatte a tutti i morsetti Push-in standard nel range di sezioni da 2,5 mm² a 16 mm². Si possono inserire a scatto senza utensili, riducendo così i tempi di montaggio. Completa la gamma una variante per la siglatura dei diodi.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi