Vai alla sintesi delle attualità

Maggiore modularità in campo

30.11.2017

Box I/O Axioline E con tecnologia IO-Link  

Nuovi dispositivi Axioline E per l'automazione decentrata

La gamma di prodotti del sistema I/O modulare a blocchi Axioline E di Phoenix Contact include ora anche i box I/O con tecnologia IO-Link.

Grazie ai box I/O con IO-Link a otto canali Axioline E AXL E IOL DI8 M12 6P e AXL E IOL DO8 M12 6P, l'Axioline E IO-Link Master può essere integrato in una stazione I/O modulare e rilevare o trasmettere segnali distribuiti nell'impianto o nella macchina. Questo consente agli utenti di adeguare in modo flessibile e vantaggioso il proprio traffico di I/O direttamente in campo. Poiché i dati e l'alimentazione per tecnologia IO-Link vengono trasmessi tramite un singolo cavo, i box I/O con IO-Link possono essere semplicemente collegati al master IO-Link con un solo sensore/attuatore non schermato. I convertitori analogici con tecnologia IO-Link della gamma Axioline E possono anche acquisire o trasmettere facilmente segnali analogici direttamente in campo.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi