Vai alla sintesi delle attualità

Cablaggio M12-Power preconfezionati con codifica M

02.10.2018

Innovativo cablaggio M12 Power con cavi M12 Power preconfezionati  

Cavi M12 Power con codifica M

Con i nuovi cavi di potenza ottenete una potenza elevata in un formato minimo.

I cavi M12 Power preconfezionati con connettori con codifica M sono adatti per le vostre applicazioni in AC fino a 8 A e 690 V. I lati di contatto codificati consentono di evitare inserimenti errati. Oltre a tre fasi e PE, sono disponibili due ulteriori contatti che possono essere utilizzati, ad esempio, per un freno motore. Una schermatura a 360° opzionale offre un'affidabile protezione EMC. Grazie al formato compatto dei connettori M12, potrete risparmiare spazio nel cablaggio di potenza.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi