Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi switch per applicazioni PROFINET

30.11.2017

Nuove varianti PROFINET della famiglia Switch 2200/2300  

I nuovi Switch nelle versioni 2200 PN e 2300 PN sono ideali per la realizzazione di reti PROFINET

Con le nuove funzionalità e varianti PROFINET per la famiglia di prodotti Factory Line Switch 2000, Phoenix Contact espande la propria gamma di Managed Switch per le applicazioni di automazione PROFINET.

Gli Switch nelle varianti 2200 e 2300, in seguito a un aggiornamento del firmware, supportano le funzionalità PROFINET e la conformità alla Classe B PROFINET. Questo significa che i dispositivi sono integrati come componenti PROFINET direttamente nella rete (PC Worx o TIA Portal), configurati e diagnosticati tramite un controllore. Inoltre, è possibile eseguire una rapida diagnosi delle condizioni di errore o interruzioni della connessione al controllore grazie a speciali LED di stato presenti sulle varianti di Switch 2200 PN e 2300 PN. La preconfigurazione per l'utilizzo nelle reti PROFINET non è più necessaria per l'utente, poiché i dispositivi sono forniti con l'integrazione della modalità PROFINET.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi