Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi HMI per le applicazioni outdoor

04.04.2017

Touch panel per applicazioni outdoor in condizioni estreme  

Touch panel per applicazioni outdoor in condizioni estreme

Gli HMI per applicazioni outdoor con processori di nuova generazione e touchscreen Glass Film Glass offrono potenza e resistenza per applicazioni in condizioni estreme.

Con la certificazione C1D2 per le condizioni d'utilizzo più estreme, è possibile comandare e supervisionare gli impianti in qualsiasi ambiente. Grazie alla tecnologia Optical Bonding il display è facilmente leggibile anche alla luce diretta del sole, è resistente ai raggi UV e infrarossi e può essere maneggiato anche con i guanti da lavoro. Gli HMI dispongono di un range di temperature esteso da -20 °C a +70 °C (o da -32 °C a +70 °C). Grazie al grado di protezione IP67 l'unità di comando è resistente alle intemperie e agli influssi ambientali come la nebbia salina, le termiti e gli agenti chimici. Con il potente processore da 1 GHz i dispositivi per uso outdoor dispongono di rapidi tempi di reazione e cambio immagine. Le diverse dimensioni dei display, da 4,3'' a 12,1'', offrono la flessibilità necessaria durante la fase di progettazione dell'impianto. Le interfacce 1 x ETH (10/100) e 2 x USB 2.0 sono integrate di serie e, in aggiunta, le unità di comando possono essere collegate in rete in modo versatile mediante interfacce opzionali quali 1 x RS-232, 1 x RS-485 o 2 x CAN. Il software di visualizzazione integrato Visu+, così come il Visu+ Express, consentono di progettare facilmente la visualizzazione e di realizzare un collegamento flessibile con diversi sistemi esterni tramite vari driver.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591