Con il sistema di prova FAME 3 è possibile eseguire complesse procedure di attivazione con una sola procedura di test semplice e sicura.
Il sistema di prova è stato concepito per tutte le operazioni di misura e test all'interno di quadri di media tensione e power center, semplificando le fasi di manovra durante le misure elettriche garantendo la massima sicurezza. FAME 3 integra la gamma dei sistemi di prova di Phoenix Contact, soddisfando i requisiti del mercato sudamericano e nordamericano. Il cortocircuito automatico del convertitore, insieme al particolare design, sono gli elementi distintivi di questo prodotto che garantiscono la massima sicurezza nella misurazione. Tutti gli stati di attivazione sono chiaramente identificabili. La spina di prova con manopola brevettata garantisce lo svolgimento sicuro dei test. Con le spine di servizio è possibile eseguire singole procedure di attivazione. Il sistema è dotato della tecnologia di collegamento a perni descritta in precedenza. Questa particolare tecnologia di connessione permette di collegare agevolmente conduttori fino a 10 mm² ai capicorda ad anello e a forcella con una larghezza del passo di 8,2 mm. Con il fissaggio alla parete brevettato è possibile montare, in modo semplice, il listello della spina di prova sulla parete dell'armadio di comando. La struttura modulare del sistema FAME offre il numero corretto di poli per ciascuna applicazione. Il sistema modulare di prova è configurabile con gli accessori standard del sistema di serraggio della serie CLIPLINE complete, offrendo così un'elevata stabilità.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi