Vai alla sintesi delle attualità

Connettori per circuiti stampati con connessione a crimpare

17.06.2018

Connettori per circuiti stampati con connessione a crimpare  

Connettori per circuiti stampati con connessione a crimpare

I nuovi connettori compatti della serie PTCM di Phoenix Contact consentono, per la prima volta, la realizzazione di contatti a crimpare all'interno della famiglia PTSM.

I connettori per circuito stampato, nelle versioni standard maschio e femmina, sono adatti per sezioni dei conduttori da 0,14 mm² a 0,75 mm², inoltre, la flangia laterale consente di agganciare stabilmente il connettore. I connettori da due a otto poli, con passo da 2,5 mm, sono sviluppati per correnti fino a 6 A e tensioni fino a 160 V, la connessione ad innesto è compatibile con le versioni PTSM con connessione a molla Push-in. La struttura compatta, in combinazione con l'elevata portata della corrente, fanno del sistema ad innesto la soluzione di collegamento ideale per l'inserzione dei conduttori e per le soluzioni wire-to-wire.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi