Vai alla sintesi delle attualità

Protezione contro le sovratensioni per due stringhe fotovoltaiche in parallelo

03.06.2015

Elemento base per scaricatore fotovoltaico  

Elemento base per l'alloggiamento di spine di protezione per applicazioni fotovoltaiche

Il nuovo elemento base per scaricatori di sovratensioni è predisposto per sistemi a tensione continua isolati e collegati a massa fino a 1000 V DC.

L'elemento base protegge allo stesso tempo due tracker MPP di un inverter tramite ingressi positivi separati e un ingresso negativo comune. Il che consente di effettuare un'installazione vantaggiosa in termini di spazio e costi. A seconda dell'applicazione, l'elemento base è dotato di spine di protezione del tipo 1 e 2 oppure soltanto del tipo 2. Grazie alla struttura modulare, al momento della pianificazione dell'impianto è sufficiente prendere in considerazione l'elemento base privo di altri elementi. L'aggiunta di apposite spine di protezione può essere effettuata anche in un secondo tempo all'interno dell'impianto.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591