Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti per circuiti stampati per applicazioni PROFINET

21.01.2018

Morsetti per circuiti stampati per applicazioni PROFINET  

Morsetti per circuiti stampati per applicazioni PROFINET

Phoenix Contact ha realizzato i primi morsetti per circuiti stampati per la trasmissione dei dati in conformità allo standard PROFINET.

I morsetti per circuiti stampati a quattro poli MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C e SPT 2,5 sono progettati in modo particolare per il collegamento di conduttori "Twisted Pair" con sezioni da 0,14 mm² a 4 mm². Il collegamento avviene mediante connessione a molla (ZFKDS 1,5C), a vite (MKDS 1) o Push-in (SPTAF 1 e SPT 2,5). I punti di connessione siglati o codificati a colori semplificano l'assegnazione dei conduttori. Tutte le versioni soddisfano i requisiti della direttiva PROFINET 4.00, e sono idonee per una trasmissione di dati in totale sicurezza secondo CAT5 (IEC 11801). Le versioni angolate della serie ZFKDS 1,5C, così come i morsetti per circuiti stampati orizzontali e verticali della serie SPT 2,5, sono certificate per essere utilizzate in aree a rischio di esplosione secondo la norma IEC 60079-7. I morsetti per circuiti stampati conformi allo standard PROFINET completano la gamma di connettori per dispositivi e applicazioni in campo, come M12 o RJ45, inoltre offrono efficienti soluzioni per la realizzazione di connessioni nell'industria di processo, come il collegamento di trasmettitori.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591