Vai alla sintesi delle attualità

Moduli di ridondanza con connessione Push-in

25.11.2016

Modulo di ridondanza TRIO DIODE  

TRIO DIODE con connessione Push-in

Incrementate l'affidabilità degli impianti con i nuovi diodi della serie TRIO.

Utilizzate il modulo sia per il disaccoppiamento degli alimentatori che per incrementare la potenza. Con i nuovi diodi, grazie al disaccoppiamento in totale sicurezza, un eventuale cortocircuito sull'uscita di uno dei componenti di rete, o sulla relativa linea di alimentazione, non avrà alcun effetto sul carico. I moduli a diodi garantiscono l'affidabilità dell'alimentazione della tensione ausiliaria. Sono compatibili con gli alimentatori TRIO POWER e, grazie alla tecnologia di connessione Push-in, sono veloci e semplici da installare. v


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi