Vai alla sintesi delle attualità

Sistema I/O Axioline per applicazioni per la sicurezza

05.05.2014

Sistema I/O Axioline F con moduli PROFISAFE  

Con Axioline F è ora possibile realizzare applicazioni per la sicurezza

Con i moduli PROFIsafe del sistema I/O Axioline F è ora possibile trasformare anche applicazioni per la sicurezza.

Essendo basati su PROFINET e PROFIBUS, i moduli sono adatti per il rilevamento e l'emissione di segnali legati alla sicurezza nell'armadio di comando. I dispositivi si contraddistinguono per uno spegnimento ritardato che rispetta i materiali indipendentemente da errori di bus dovuti a una categoria di arresto integrata 1. I messaggi di diagnostica specifici per il canale portano a un'elevata disponibilità dell'impianto. L'immunità ai disturbi si ottiene tramite un comportamento di commutazione coordinato con carichi capacitivi e induttivi. Una completa integrazione nello strumento ingegneristico del produttore del controllore abbrevia il processo ingegneristico e facilita la messa in funzione.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi