Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi Visu+ Panel per applicazioni di base

11.04.2018

Basic Touch Panel  

Basic Touch Panel

Phoenix Contact amplia la sua gamma di apparecchiature di comando e visualizzazione con una nuova generazione di dispositivi.

Con la nuova serie di HMI BTP 2000 la gamma di prodotti viene ampliata con touch panel vantaggiosi per applicazioni di base. Per le operazioni di progettazione è disponibile, in versione gratuita, Visu+ Express: un software di progettazione completo e specifico per dispositivi HMI. Gli HMI sono disponibili con display da 4, 7 e 10 pollici e offrono, grazie ai diversi driver integrati con comunicazione seriale e basata su Ethernet, un'elevata flessibilità nel collegamento ai sistemi di controllo.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591