Vai alla sintesi delle attualità

Cavi confezionati M12 Power per potenze elevate

30.05.2017

Cavi confezionati M12 Power  

I cavi confezionati con codifica K e L completano la gamma di prodotti

Il cablaggio M12 Power offre un'elevata potenza in dimensioni compatte. Cavi confezionati con codifica K e L in PUR o PVC, e grado di protezione IP65/IP67, completano la gamma esistente, finora disponibile con codifica S e T.

Grazie ai lati di contatto codificati si possono evitare inserimenti errati. I connettori sono standardizzati a norma IEC 61076-2-111 e omologati secondo UL 2237. Rispetto ai connettori da 7/8 pollici, i lati di contatto M12 hanno dimensioni notevolmente ridotte. Questo consente di alimentare, in maniera decentrata, anche i dispositivi e motori compatti con una potenza elevata. Le nuove codifiche K a cinque poli sono concepite per applicazioni AC fino a 16 A e 630 V. Le applicazioni DC in bassa tensione, fino a 16 A e 63 V, sono coperte dalle nuove codifiche L. Sono disponibili nelle versioni a quattro poli, come anche nella variante a cinque poli con quattro conduttori e contatto di terra funzionale. Una schermatura a 360° opzionale offre un'affidabile protezione EMC. Il bloccaggio rapido SPEEDCON permette di montare velocemente i connettori.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi