Vai alla sintesi delle attualità

Patch panel da 19" per un'efficiente trasmissione dei dati in fibra ottica

16.09.2018

Patch panel da 19 pollici per unefficiente trasmissione dei dati in fibra ottica  

Patch panel da 19" per un'efficiente trasmissione dei dati in fibra ottica

I nuovi Patch Panel da 19" di Phoenix Contact semplificano il cablaggio in fibra ottica e sono particolarmente indicati per la trasmissione di dati in tempo reale.

La struttura modulare consente di soddisfare le esigenze di svariate applicazioni, ad esempio per la distribuzione dell'energia o per le tecnologie di processo. I Patch Panel offrono spazio per inserti preassemblati con 6 x LC-Duplex su 1 x Q-ODC-12 in un modulo a rack da 19". In questo modo, potrete implementare in modo flessibile soluzioni con un massimo di 72 connessioni LC-Duplex oppure estenderle in un secondo momento. Per applicazioni che richiedono meno collegamenti, è possibile acquistare in alternativa Patch Panel da 19" preconfezionati con 12 x LC-Duplex e 2 x Q-ODC-12. Tutte le connessioni (categoria della fibra OM1) sono accessibili in modo rapido e sicuro dalla parte anteriore del dispositivo.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi