Vai alla sintesi delle attualità

Custodie per l'elettronica per Raspberry Pi

14.01.2018

Custodie per lelettronica per minicomputer Raspberry-Pi  

Custodie per l'elettronica per minicomputer Raspberry-Pi

Phoenix Contact lancia sul mercato una nuova custodia per i vostri minicomputer Raspberry Pi.

La serie UCS-RPI completa la gamma di custodie per l'elettronica universali e protegge, in modo affidabile, i modelli Raspberry Pi B2 e B3 da influssi meccanici e fisici. Le custodie con grado di protezione IP 40 e dimensioni 125 mm x 87 mm e 145 mm x 125 mm sono disponibili nei colori grigio chiaro o nero. Le pareti laterali delle custodie per l'elettronica compatibili tra di loro sono dotate di serie di fori per i collegamenti standard per i minicomputer Raspberry Pi. Grazie agli accessori per l'installazione, le custodie possono essere utilizzate su tavoli, guide DIN o direttamente sulle pareti.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi