Vai alla sintesi delle attualità

Efficiente estrazione delle acque freatiche

14.03.2018

WellControl: efficiente estrazione delle acque freatiche  

WellControl: efficiente estrazione delle acque freatiche

WellControl è una soluzione preconfigurata e facile da installare di Phoenix Contact, che svolge tutte le attività di controllo e regolazione dei pozzi per l'estrazione delle acque freatiche.

La parametrizzazione guidata, senza alcuna programmazione, garantisce una facile messa in servizio.

Il collegamento dei dispositivi di campo avviene tramite la libreria per l'automazione dei processi Waterworx di Phoenix Contact. I blocchi funzionali preprogrammati consentono una progettazione efficiente degli impianti. I dispositivi di protezione contro le sovratensioni garantiscono la necessaria sicurezza per l'alimentazione con la possibilità di pianificare gli interventi di manutenzione. Le unità decentralizzate di un acquedotto rendono indispensabile la connessione a un centro di controllo. Con la semplicità nell'utilizzo del protocollo di telecontrollo standardizzato IEC 60870-5-104, la soluzione può essere facilmente collegata al centro di controllo.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi