Vai alla sintesi delle attualità

Nuova batteria con lunghi tempi di copertura

10.10.2017

Batteria UPS-BAT/LI-ION  

Batteria con tecnologia al fosfato ferrico di litio e durata elevata, anche con lunghi tempi di copertura

Nuova batteria UPS-BAT/LION di Phoenix Contact con 924 Wh e tecnologia al fosfato ferrico di litio con alimentatore QUINT UPS con IQ Technology.

Il dispositivo presenta una durata elevata, sia nel funzionamento parallelo in stand-by che nel funzionamento ciclico, soprattutto con lunghi tempi di copertura. Anche con temperature ambientali estreme, da -25 °C a + 60 °C, la batteria è comunque estremamente affidabile. Insieme all'alimentatore intelligente QUINT UPS, il dispositivo garantisce anche un'elevata affidabilità dell'impianto. Un'unità di controllo permette la comunicazione costante con l'alimentatore. E' quindi possibile monitorare e gestire costantemente la batteria. Il riconoscimento automatico e la possibilità di sostituire la batteria senza utensili durante l'esercizio consentono una rapida installazione.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi