Vai alla sintesi delle attualità

Relè universali bipolari

06.07.2016

Relè universali  

Relè industriali utilizzabili ovunque nel mondo grazie alla loro bipolarità

La gamma di prodotti dei sistemi di relè industriali di Phoenix Contact sarà da subito integrata con nuovi relè bipolari.

Sono indicati anche per applicazioni a commutazione negativa. Sono universali e compatibili con relè della serie RIFLINE complete e con componenti standard PR. l singoli relè sono disponibili in varie versioni con due o quattro contatti di scambio. Si differenziano per la tensione di ingresso, la corrente limite e range di temperatura esteso, sono particolarmente vantaggiosi, in quanto non hanno circuito d'ingresso né di segnalazione. Come materiale per il contatto viene utilizzato il nichel-argento, che ha un'elevata resistenza alla combustione e all'usura. Le condizioni di funzionamento dell'utente possono essere registrate in modo rapido grazie alla segnalazione meccanica di stato. Sono disponibili moduli connettori per l'ampliamento funzionale con LED o circuiti d'ingresso.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi