Vai alla sintesi delle attualità

Prese per quadri elettrici

17.11.2017

Prese per quadri elettrici della gamma EO  

Prese per quadri elettrici

Le prese per quadri elettrici sono adatte per essere installate all'interno di qualsiasi impianto

Con oltre 150 varianti, le prese per quadri elettrici sono adatte per essere installate all'interno di qualsiasi impianto. Funzionalità aggiuntive come le indicazioni luminose, i fusibili o gli interruttori di protezione consentono di utilizzare le prese in differenti ambiti applicativi. Le prese per quadri elettrici sono disponibili in colore grigio e verde, è inoltre possibile selezionare la tecnologia di connessione più adatta per le proprie esigenze tra Push-in o a vite. Sono disponibili anche varianti con ingresso doppio, risparmiando così spazio all'interno dell'applicazione Un ulteriore vantaggio è dato dalla possibilità di installare le prese su guide DIN o direttamente sull'interfaccia, in base alle esigenze. Un otturatore garantisce una protezione integrata contro contatti accidentali.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591